Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Przykłady zastosowań

Śruby są zasadniczo podpierane na obu końcach za pomocą zespołów dopasowanych łożysk zabudowanych w układzie zbieżnym lub rozbieżnym(rys. 1). W przypadku łożysk jednokierunkowych do uniwersalnej zabudowy możliwe jest dostosowanie układu do określonych wymagań. Łożyska uszczelnione (rys 2) oferują dodatkowe korzyści. Posiadają mniejszą liczbę elementów do instalacji, łożysko jest zabezpieczane przed zanieczyszczeniami i podczas montażu nie jest wymagany środek smarny.
Dla krótkich śrub, najczęściej stosuje się podparcie jednostronne na jednym z końców (rys. 3). Do podparcia jednostronnego najlepiej nadają się łożyska w układzie rozbieżnym (O).
Łożyska dwukierunkowe (rys. 4) mogą znacznie zmniejszyć liczbę elementów montażowych. Łożyska, które są montowane za pomocą śrub (rys. 5) nie wymagają oprawy i są łatwe w montażu.
Dla długich napędów śrubowych można zaprojektować sztywne łożyskowania, jeśli na obu końcach będą stosowane układy tandem nastawione względem siebie. Dla takich konstrukcji napędów śrubowych nadają się szczególnie kasety z oprawą kołnierzową (rys. 6).
SKF logo