Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Projekt łożyskowania

Jednokierunkowe łożyska kulkowe skośne wzdłużne dla napędów śrubowych umożliwiają tworzenie elastycznych konstrukcji łożyskowań. Standardowo są one przeznaczone do uniwersalnej zabudowy w postaci zespołów (do czterech łożysk w zespole).

Łożyska do uniwersalnej zabudowy produkowane są tak, aby przy montażu w przypadkowej kolejności, lecz w bezpośrednim sąsiedztwie, uzyskać określone napięcie wstępne lub równomierny rozkład obciążenia bez konieczności użycia podkładek lub podobnych elementów. Zakres ich tolerancji dla średnicy otworu i średnicy zewnętrznej oraz dla bicia promieniowego jest bardzo wąski.

SKF logo