Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Koszyki

W zależności od serii, łożyska kulkowe skośne wzdłużne do napędów śrubowych są wyposażone standardowo w jeden z następujących koszyków:
  • koszyk z poliamidu 66 (PA66) wzmacnianego włóknem szklanym, typu klatkowego, prowadzony na kulkach, brak przyrostka w oznaczeniu
  • koszyk z poliamidu 66 (PA66) wzmacnianego włóknem szklanym, typu zatrzaskowego, prowadzony na kulkach, brak przyrostka w oznaczeniu

Te wytrzymałe koszyki są bardzo lekkie dla zminimalizowania sił odśrodkowych i zapewniania przenoszenia wysokich przyspieszeń i opóźnień.

Dodatkowe informacje na temat materiałów, patrz Materiały na koszyki.

SKF logo