Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Kasety z oprawą kołnierzową

Zespoły łożysk w kasetach serii FBSA (rys. 1, rys. 2, i rys. 3) posiadają oprawę kołnierzową zapewniającą szybki i łatwy montaż. Te gotowe do montażu zespoły są dostępne dla średnic wałów od 20 do 60 mm i zawierają jednokierunkowe łożyska kulkowe skośne wzdłużne SKF. Za wyjątkiem powierzchni szlifowanych, pozostałe powierzchnie jednostek są czernione (pokryte warstwą tlenku).
Kasety dostępne są z różnymi układami łożysk
  • dwa łożyska w układzie rozbieżnym, oznaczenie z przyrostkiem DB (rys. 4)
  • dwa łożyska w układzie zbieżnym, oznaczenie z przyrostkiem DF (rys. 5)
  • dwie pary łożysk w układzie rozbieżnym tandem, oznaczenie z przyrostkiem QBC (rys. 6)
  • dwie pary łożysk w układzie zbieżnym tandem, oznaczenie z przyrostkiem QFC (rys. 7)
Zespoły z dwoma parami łożysk są również dostępne z kołnierzem na końcu kasety (oznaczenie z przyrostkiem A, rys.3). Na życzenie dostępne są również inne układy łożyskowań.

Kasety należy przykręcać za pomocą śrub do ściany maszyny i umieszczać na wale napędu śrubowego za pomocą precyzyjnej nakrętki łożyskowej SKF.

SKF logo