Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe skośne wzdłużne dwukierunkowe

Łożyska kulkowe skośne wzdłużne dwukierunkowe stworzono z myślą o układach, w których ilość dostępnego miejsca jest ograniczona i wymagany jest łatwy montaż. Łożyska dwukierunkowe marki SKF są standardowo nasmarowane i uszczelnione. Łożyska te, gotowe do zamontowania, występują w dwóch seriach:
  • dwukierunkowe, serii BEAS (ilustr. 1)
  • dwukierunkowe od montażu śrubowego, serii BEAM (ilustr. 2)

Seria BEAS

Pod względem konstrukcji, łożysko serii BEAS jest równoważne dwóm łożyskom jednokierunkowym w układzie rozbieżnym. Łożyska tej serii są nierozłączne, mają jednoczęściowy pierścień zewnętrzny i dwuczęściowy pierścień wewnętrzny oraz cechują się kątem działania 60°. Łożyska te mogą przenosić obciążenia promieniowe oraz obciążenia osiowe działające w obydwu kierunkach. Napięcie wstępne (nastawione fabrycznie) uzyskuje się przez zaciśnięcie połówek pierścienia wewnętrznego na wale napędu śrubowego przy pomocy, na przykład, precyzyjnej nakrętki łożyskowej.

Łożyska serii BEAS mają standardowo pierścieniowy rowek i otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym, umożliwiające łatwe i niezawodne przesmarowanie łożyska w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Seria BEAM

Łożyska serii BEAM są pod względem konstrukcji równoważne łożyskom serii BEAS – z tą różnicą, że w ich przypadku pierścień zewnętrzny jest znacznie grubszy i wyposażony w otwory przelotowe na śruby mocujące. Mocowanie śrubami bezpośrednio do powiązanego elementu przyczynia się do uproszczenia budowy i montażu. Na wypadek potrzeby przesmarowywania, na jednej powierzchni czołowej oraz na obwodzie zewnętrznym łożyska znajdują się gwintowane otwory M6 pod smarowniczki. Otwory te są w momencie dostawy zaślepione wkrętami mocującymi (dociskowymi). Powierzchnia czołowa z gwintowanym otworem powinna znaleźć się po stronie przeciwległej do ścianki maszyny.

Łożyska serii BEAM mają pierścieniowy rowek na obwodzie zewnętrznym, którym można posłużyć się przy demontażu łożyska z jego miejsca osadzenia na wale napędu śrubowego.

SKF logo