Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Jednokierunkowe łożyska kulkowe skośne wzdłużne

SKF dostarcza jednokierunkowe łożysko kulkowe skośne wzdłużne (rys. 1) serii BSA i BSD dla średnic wału od 12 do 75 mm. Łożyska są nierozłączne i posiadają kąt działania 62°. Promień przejścia pomiędzy bieżnią a kołnierzem na obu pierścieniach jest szlifowany. Zmniejsza to napięcia krawędziowe o około 30%, umożliwia tym łożyskom obsługiwać wysokie obciążenia osiowe i identyczne przeciążenia lepiej niż konstrukcje konwencjonalne.
Łożyska te mogą przenosić obciążenia osiowe tylko w jednym kierunku, z tego powodu są ustawiane względem drugiego łożyska lub montowane jako zespół łożysk. Łożyska te nadają się do uniwersalnej zabudowy w standardzie i można je montować w zespołach do czterech łożysk w różnych układach dla osiągnięcia określonego poziomu wydajności zespołu. Unikalna obróbka cieplna pomaga zachować stałe napięcie wstępne w łożysku przez cały okres eksploatacji.

Zespoły dopasowanych łożysk

Łożyska jednokierunkowe mogą być dostarczane na życzenie jako zespoły dopasowanych łożysk. Jednakże, ponieważ łożyska standardowe nadają się do uniwersalnej zabudowy, firma SKF zaleca zamawianie tylko pojedynczych łożysk i łączenia je w zespoły.
SKF logo