Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe skośne wzdłużne do napędów śrubowych

Obrabiarki wymagają napędów śrubowych, które mogą zapewnić szybkie, efektywne i precyzyjne ustawianie przedmiotów obrabianych lub elementów maszyn. Aby spełnić te wymagania napędy śrubowe muszą być podpierane na obu końcach za pomocą super-precyzyjnych łożysk kulkowych skośnych wzdłużnych SKF. Łożyska te zapewniają wysoki stopień sztywności osiowej, wysoką nośność i obsługują duże prędkości i przyspieszenia, a także oferują dużą dokładność obrotów.

Łożyska kulkowe skośne wzdłużne szczególnie nadają się do łożyskowania napędów śrubowych, ale ich stosowanie jest korzystne również w innych zastosowaniach wymagających bezpiecznego przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych oraz niezwykle precyzyjnego prowadzenia osiowego wału.

SKF logo