Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Nośność zespołów łożysk

Nośność dynamiczna C oraz nośność statyczna C0, a także graniczne obciążenie zmęczeniowe Pu podane w tabeli produktów dla łożysk jednokierunkowych odnoszą się do obciążeń osiowych dla pojedynczych łożysk. Dla zespołów łożysk odpowiednie wartości można uzyskać stosując współczynniki podane w tabeli 1 do wielkości podanych dla pojedynczych łożysk.
SKF logo