Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Oznaczenia na łożyskach

Każde super-precyzyjne łożysko kulkowe skośne wzdłużne oraz kaseta posiadają różne oznaczenia na powierzchniach zewnętrznych (Rys. 1):
  1. Znak towarowy SKF
  2. Kompletne oznaczenie łożyska/jednostki
  3. Kraj produkcji
  4. Data produkcji określona kodem
  5. Etykieta „MATCHABLE” (tylko dla łożysk jednokierunkowych)

Oznaczenie w kształcie litery V

Oznaczenie w kształcie litery V na powierzchni zewnętrznej pierścienia zewnętrznego łożysk jednokierunkowych do uniwersalnej zabudowy określa sposób montażu łożyska względem obciążenia osiowego. Oznaczenie w kształcie litery V wskazuje powierzchnię pierścienia wewnętrznego, który może przenosić obciążenia osiowe. Dla zespołów łożysk, większa powierzchnia czołowa pierścienia wewnętrznego łożyska zewnętrznego powinna przenosić obciążenia osiowe i powinna być zamontowana w taki sposób, aby oznaczenie w kształcie litery V było skierowane w kierunku przeciwnym do obciążenia osiowego (rys. 2). W zastosowaniach, w których występują obciążenia osiowe w obu kierunkach obsługiwane przez układy zbieżne lub rozbieżne, powierzchnia czołowa pierścienia wewnętrznego łożyska zewnętrznego, w kierunku którego skierowane jest oznaczenie w kształcie litery V, powinna obsługiwać większe obciążenia osiowe.
SKF logo