Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Montaż

Instrukcje dotyczące montażu są wydrukowane na wewnętrznej części pudełka łożyska lub dołączone w formie ulotki. W przypadku montażu i demontażu łożysk super-precyzyjnych należy wziąć pod uwagę wszystkie zalecenia i wytyczne dotyczące łożysk tocznych (zob. Montaż i demontaż).
SKF logo