Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dane techniczne łożysk

Wymiary główne
  • not standardized
Tolerancje
W celu uzyskania dodatkowych informacji (→ Tolerancje)
  • wyprodukowane zgodnie z tolerancjami podanymi w tabeli 1
  • na życzenie mniejsze bicie promieniowe i osiowe (zawężone o 50%)
SKF logo