Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Konstrukcje i warianty

Osiowo-promieniowe łożyska walcowe mogą przenosić obciążenia promieniowe, obciążenia osiowe w obu kierunkach oraz obciążenia momentem niezależnie od tego, czy będą działać pojedynczo, w zespołach lub w dowolnych kombinacjach.mo

Łożysko to składa się z następujących elementów (rys. 1):

  • Dwa złożenia wałeczkowe wzdłużne z koszykiem i zestaw z pełną liczbą wałeczków.
  • Pierścień wewnętrzny o przekroju poprzecznym w kształcie litery L i dwie bieżnie. Jedna bieżnia jest przystosowana dla złożenia wałeczkowego wzdłużnego z koszykiem, a druga dla zestawu z pełną liczbą wałeczków. Pierścień wewnętrzny posiada otwory dla śrub mocujących.
  • Luźny kołnierz, który działa jak bieżnia przystosowana dla obsługi drugiego złożenia wałeczkowego wzdłużnego z koszykiem. Kołnierz jest przymocowany do pierścienia wewnętrznego za pomocą śrub transportowych, których nie należy usuwać dopóki łożysko nie zostanie zamontowane. Kołnierz posiada otwory dla śrub mocujących.
  • Pierścień zewnętrzny posiadający trzy bieżnie przystosowane do obsługi obu złożeń wałeczkowych wzdłużnych z koszykiem i zestawu z pełną liczbą wałeczków.
Łożyska są dostarczane w standardzie bez smaru (brak oznaczenia z przyrostkiem), ale mogą być dostarczane ze smarem (oznaczenie z przyrostkiem G).
Łożyska dostarczane bez smaru należy odpowiednio nasmarować za pomocą smaru lub oleju poprzez otwory smarowe w pierścieniach łożyska. Łożyska nasmarowane fabrycznie są napełnione smarem, który nadaje się do większości zastosowań w normalnym zakresie prędkości.
SKF logo