Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

System oznaczeń

Oznaczenia dla super-precyzyjnych łożysk SKF składają się z podstawowego oznaczenia z lub bez jednego lub więcej przedrostków/przyrostków.
Przykłady obowiązujących opcji dla osiowo-promieniowych łożysk walcowych przestawiono w następujący sposób:
Basic bearing designation system

Przykład

NRT 260 A/GgdzieNRT 260 =
A =
G =

Obowiązujące opcje dla osiowo-promieniowych łożysk walcowych

Test Designation 1
Przyrostki (nie dotyczy)

Test Designation 2
Oznaczenie podstawowe
NRTOsiowo-promieniowe łożysko walcowe
80
do
850
Średnica otworu [mm]

Catalogue image - Test Designation 3
Przyrostki - Konstrukcja wewnętrzna
APodstawowa konstrukcja wewnętrzna
BZmodyfikowana konstrukcja wewnętrzna

Test Designation 4
Przyrostki - Konstrukcja zewnętrzna (uszczelnienia, rowek na pierścień osadczy, etc.) (nie dotyczy)

Catalogue image - Test Designation 5
Przyrostki - Konstrukcja koszyka (nie dotyczy)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Przyrostki - Materiały, obróbka cieplna (nie dotyczy)

Test Designation 6.2
Przyrostki - Dokładność, luz, napięcie wstępne, cicha praca (nie dotyczy)

Test Designation 6.4
Przyrostki - Stabilizacja (nie dotyczy)


Przyrostki - Smarowanie
GŁożyska smarowane fabrycznie

Test Designation 6.6
Przyrostki - Inne właściwości (nie dotyczy)
SKF logo