Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Równoważne obciążenia łożyska

Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska można obliczyć:

  • dla zestawu wałeczków promieniowych, używając wzoru
    P = Fr
  • dla zestawu wałeczków wzdłużnych, używając wzoru
    P = Fa + 4,4 M/d1

Równoważne obciążenie statyczne łożyska można obliczyć:

  • dla zestawu wałeczków promieniowych, używając wzoru
    P0 = Fr
  • dla zestawu wałeczków wzdłużnych, używając wzoru
    P0 = Fa + 4,4 M/d1
gdzie
P=równoważne obciążenie dynamiczne łożyska [kN]
P0
=równoważne obciążenie statyczne łożyska [kN]
d1=średnica zewnętrzna pierścienia wewnętrznego [mm] (→ tabela produktów)
Fa=obciążenie osiowe [kN]
Fr=obciążenie promieniowe [kN]
M=obciążenie chwilowe [kNmm]
SKF logo