Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Tarcie

Straty spowodowane tarciem w osiowo-promieniowych łożyskach walcowych, podobnie jak w przypadku innych łożysk walcowych, zależą od wielu czynników. Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy zapoznać się z rozdziałem Tarcie.
Wartości momentu tarcia podane w tabeli produktów zostały zmierzone podczas testów funkcjonalnych i są wartościami średnimi. Powinny być używane wyłącznie jako wartości wytyczne. Testy zostały przeprowadzone w następujących warunkach roboczych:
  • smarowanie: smar, lepkość kinematyczna 150 mm2/s dla 40 °C (105 °F)
  • prędkość obrotowa: 5 obr./min
  • temperatura otoczenia: 30 do 40 °C (85 do 105 °F)
  • śruby mocujące dokręcone zgodnie z zalecanym momentem dokręcania (zob. tabela produktów)
SKF logo