Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Osiowo-promieniowe łożyska walcowe

Super-precyzyjne osiowo-promieniowe łożyska walcowe (rys. 1) są najczęściej używane do obsługi stołów obrotowych, głowic indeksujących i głowic wielowrzecionowych w centrach obróbczych. SKF produkuje super-precyzyjne osiowo-promieniowe łożyska walcowe dla średnic wału od 80 do 850 mm. Ich konstrukcja wewnętrzna w połączeniu z rygorystycznymi tolerancjami procesu produkcji umożliwia tym łożyskom uzyskać bicie promieniowe lepsze niż bicie osiowe blisko klasy tolerancji P4.
SKF logo