Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Nośność

Osiowo-promieniowe łożyska walcowe mogą przenosić obciążenia promieniowe, obciążenia osiowe w obu kierunkach oraz obciążenia momentem niezależnie od tego, czy będą działać pojedynczo, w zespołach lub w dowolnych kombinacjach. Gdy łożysko jest napięte wstępnie i używane normalnie do obsługi obciążeń osiowych i promieniowych działających jako przesunięte poprzecznie lub mimośrodowo względem osi łożyska, oszacowanie równoważnych obciążeń łożyska metodami manualnymi można przeprowadzić w przybliżeniu. Równoważne obciążenia łożyska w kierunkach promieniowych i osiowych należy obliczać oddzielnie. Na ich podstawie można obliczyć trwałość nominalną każdego rzędu wałeczków. Jeśli wymagane są bardziej dokładne analizy nośności nominalnej i obliczenia trwałości nominalnej, prosimy skontaktować się z serwisem technicznym SKF ds. zastosowań.
Wartości nośności nominalnej podano w tabeli produktów.
SKF logo