Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dopuszczalne obciążenie momentem

Osiowo-promieniowe łożyska walcowe generalnie obracają się powoli ze stosunkowo niskimi prędkościami lub podlegają obciążeniom w stanie stacjonarnym. W takich warunkach maksymalne dopuszczalne obciążenie momentem jest ograniczone przez nominalne obciążenie statyczne i można je obliczyć korzystając ze wzoru

Mperm = 0,23 d1 (C0a/s0 – Fa)

gdzie
Mperm
=dopuszczalny moment [kNmm]
C0a=nominalna nośność statyczna zestawu wałeczków wzdłużnych [kN] (zob. tabela produktów)
d1=średnica zewnętrzna pierścienia wewnętrznego [mm] (→ tabela produktów)
Fa=obciążenie osiowe działające centrycznie [kN]
s0=współczynnik bezpieczeństwa (zob. Dopuszczalne obciążenia statyczne)
= 4
Jeśli mają miejsce częste obroty lub oscylacje trwałość nominalna może ograniczać dopuszczalne obciążenie momentem. W takich przypadkach należy kontaktować się z działem obsługi technicznej firmy SKF.
Wykres 1 można używać do szybkiego sprawdzenia odpowiedniości wybranego rozmiaru łożyska dla dominujących obciążeń statycznych.
SKF logo