Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Luz wewnętrzny promieniowy

Super-precyzyjne łożyska walcowe SKF produkowane w klasie tolerancji SP są standardowo dostarczane z luzem wewnętrznym promieniowym C1 (brak przyrostka w oznaczeniu).
Na życzenie klienta łożyska serii N 10 i NN 30 mogą być dostarczane ze zmniejszonym luzem promieniowym (mniejszym niż C1), jeśli wymagany jest po montażu minimalny luz roboczy lub napięcie wstępne. Aby uzyskać więcej informacji o wartościach luzu oraz dostępności produktów, prosimy skontaktować się z działem technicznym ds. zastosowań SKF .
Łożyska produkowane w klasie tolerancji SP, a zwłaszcza łożyska serii NNU 49, dostępne są także z wartościami luzu wewnętrznego promieniowego większymi niż C1. Podczas zamawiania należy podać wymagany luz w postaci przyrostka oznaczenia:
  • SPC2 dla luzu większego niż C1
  • CN dla luzu Normalnego, większego niż SPC2
  • C3 dla luzu większego niż Normalny
Wartości luzu wewnętrznego promieniowego podano w tabeli 1. Są one zgodne z wymaganiami normy ISO 5753-1:2009 (za wyjątkiem SPC2) i obowiązują w odniesieniu do nowych, niezamontowanych łożysk przy zerowym obciążeniu pomiarowym. Wartości dla luzu promieniowego SPC2 różnią się od znormalizowanych wartości dla luzu C2. Zakres luzu jest mniejszy i zbliżony do dolnej wartości granicznej.
Aby uzyskać wymagany luz wewnętrzny promieniowy, pierścienie pojedynczych łożysk są dopasowywane w fabryce, oznaczane tym samym numerem identyfikacyjnym i zwykle pakowane razem w jednym pudełku. Przed rozpoczęciem montażu prosimy sprawdzić, czy numery na obu pierścieniach są takie same. Nieprawidłowe dopasowanie pierścieni może mieć ujemny wpływ na luz wewnętrzny promieniowy i jakość pracy złożenia.
SKF logo