Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Koszyki

Superprecyzyjne łożysko walcowe jednorzędowe marki SKF może być wyposażone w jeden z następujących koszyków:
  • koszyk z poliamidu 66 (PA66), typu klatkowego, prowadzony (centrowany) na wałeczkach – przyrostek TN w oznaczeniu;
  • koszyk z poliamidu 66 (PA66) wzmocnionego włóknem szklanym, typu klatkowego, prowadzony (centrowany) na wałeczkach – przyrostek TN9 w oznaczeniu;
  • koszyk z polieteroeteroketonu (PEEK) wzmocnionego włóknem szklanym, typu klatkowego, prowadzony na pierścieniu zewnętrznym – przyrostek TNHA w oznaczeniu;
  • koszyk z polieteroeteroketonu (PEEK) wzmocnionego włóknem węglowym, typu klatkowego, prowadzony na pierścieniu zewnętrznym – przyrostek PHA w oznaczeniu.
W zależności od konstrukcji, serii i rozmiaru dwurzędowe superprecyzyjne łożyska walcowe SKF są standardowo wyposażone w następujące koszyki:
  • dwa koszyki z poliamidu 66 (PA66), typu klatkowego, prowadzone (centrowane) na wałeczkach – przyrostek TN w oznaczeniu;
  • dwa koszyki z poliamidu 66 (PA66) wzmocnionego włóknem szklanym, typu klatkowego, prowadzone (centrowane) na wałeczkach – przyrostek TN9 w oznaczeniu;
  • jeden lub dwa koszyki masywne mosiężne wytwarzane metodą obróbki skrawaniem, typu grzebieniowego, prowadzone (centrowane) na wałeczkach – bez przyrostka w oznaczeniu.
Informacje na temat zdatności koszyków do określonych warunków pracy – zob. Materiały na koszyki.
SKF logo