Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Pierścieniowy rowek i otwory smarowe

W celu zapewnienia skutecznego smarowania, wszystkie łożyska serii NNU 49 oraz NN 30 o średnicy otworu ≥ 140 mm mają w zewnętrznym pierścieniu pierścieniowy rowek oraz trzy otwory smarowe (ilustr.1, przyrostek W33 w oznaczeniu).
Łożyska bez pierścieniowego rowka i otworów smarowych są najczęściej smarowane za pomocą wymaganej minimalnej ilości smaru lub za pomocą dokładnie dozowanych małych ilości oleju lub mieszanki olejowo-powietrznej. W takim przypadku środek smarny jest dostarczany za pomocą dyszy umieszczonej z boku łożyska (ilustr. 2, → tabela produktów).
Jeśli łożyska serii NN 30 o średnicy otworu d ≤ 130 mm (tabela 1) wymagają pierścieniowego rowka i otworów smarowych, w celu uzyskania informacji o dostępności prosimy skontaktować się z SKF we wczesnej fazie projektowania.
SKF logo