Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska z bieżnią wstępnie szlifowaną

Jeśli potrzebna jest wyjątkowo duża dokładność obrotu, firma SKF zaleca montowanie bezobrzeżowego wewnętrznego pierścienia łożyska serii NNU 49 na wał, a następnie szlifowanie wykańczające bieżni pierścienia wewnętrznego oraz innych średnic wału podczas jednego procesu obróbki.
Dla tych zastosowań firma SKF może dostarczyć łożyska serii NNU 49 z otworem stożkowym i wstępnie szlifowaną bieżnią pierścienia wewnętrznego z naddatkiem na szlifowanie wykańczające (przyrostek VU001 w oznaczeniu). Wartości naddatku na szlifowanie, które zależą od średnicy otworu pierścienia wewnętrznego podano w tabeli 1.
SKF logo