Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń

Oznaczenia super-precyzyjnych łożysk walcowych SKF zostały wykonane zgodnie z systemem, który składa się z podstawowego oznaczenia z lub bez jednego lub więcej przedrostków i/lub przyrostków.

Przykłady obowiązujących opcji dla łożysk walcowych przedstawiono poniżej:

Basic bearing designation system

Przykłady

Łożyska jednorzędowe
N 1016 KPHA/HC5SPgdzieN 1016 =
K =
PHA =
HC5 =
SP =

Łożyska dwurzędowe
NN 3020 KTN9/SPVR521gdzieNN 3020 =
K =
TN9 =
SP =
VR521 =
NNU 49/500 B/SPC3W33XgdzieNNU 49/500 =
B =
SP =
C3 =
W33X =

Test Designation 1
Przedrostki (nie dotyczy)

Test Designation 2
Oznaczenie podstawowe
Konstrukcja łożyska
NŁożysko walcowe jednorzędowe
NNŁożysko walcowe dwurzędowe
NNUŁożysko walcowe dwurzędowe
Ciągi wymiarowe
10Zgodnie z ciągiem wymiarowym ISO 10
30Zgodnie z ciągiem wymiarowym ISO 30
49Zgodnie z ciągiem wymiarowym ISO 49
Wielkość łożyska
05
do
92
średnica otworu (x5) 25 mm

średnica otworu (x5) 460 mm
od
/500

Niezakodowana średnica otworu [mm]

Catalogue image - Test Designation 3
Przyrostki - Konstrukcja wewnętrzna i kształt otworu
Otwór walcowy (oznaczenie bez przyrostka)
BZmodyfikowana konstrukcja wewnętrzna
K
Otwór stożkowy o zbieżności 1:12

Test Designation 4
Przyrostki - Konstrukcja zewnętrzna (uszczelnienia, rowek pierścienia osadczego, etc.) (nie dotyczy)

Catalogue image - Test Designation 5
Przyrostki - Konstrukcja koszyka

Obrabiany maszynowo koszyk mosiężny, prowadzony na wałeczkach (oznaczenie bez przyrostka)
PHAKoszyk z polimeru PEEK wzmacnianego włóknem węglowym, prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
TN
Koszyk z materiału PA66, prowadzony na wałeczkach
TN9
Koszyk z materiału PA66 wzmacnianego włóknem szklanym, prowadzony na wałeczkach
TNHAKoszyk z polimeru PEEK wzmacnianego włóknem szklanym, prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Catalogue image - Test Designation 6.1
Przyrostki - Materiały, obróbka cieplna
Stal węglowo - chromowa (oznaczenie bez przyrostka)
HC5Wałeczki wykonane z azotku krzemu Si3N4 klasy łożyskowej (łożysko hybrydowe)

Test Designation 6.2
Przyrostki - Dokładność, luz, napięcie wstępne, cicha praca
Dokładność
SPDokładność wymiarowa w przybliżeniu zgodna z klasą tolerancji 5 wg ISO, a dokładność obrotu lepsza niż dla klasy tolerancji 4 wg ISO
UPDokładność wymiarowa w przybliżeniu zgodna z klasą tolerancji 4 wg ISO, a dokładność obrotu lepsza niż dla klasy tolerancji 4 wg ISO
Luz wewnętrzny
Standardowy promieniowy luz wewnętrzny C1 (oznaczenie bez przyrostka)
C2Wewnętrzny luz promieniowy większy niż C1
CNNormalny promieniowy luz wewnętrzny
C3Wewnętrzny luz promieniowy większy niż normalny

Catalogue image - Test Designation 6.3
Przyrostki - Zespoły łożysk, łożyska dopasowane (nie dotyczy)

Test Designation 6.4
Przyrostki - Stabilizacja (nie dotyczy)


Przyrostki - Smarowanie
W33Pierścieniowy rowek i trzy otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym
W33XPierścieniowy rowek i sześć otworów smarowych w pierścieniu zewnętrznym

Test Designation 6.6
Przyrostki - Inne warianty
VR521Łożyska dostarczane z raportem pomiarowym (standard dla łożysk serii NN 30 dla d > 130 mm)
VU001Bieżnia pierścienia wewnętrznego z możliwością wykończenia za pomocą szlifowania
SKF logo