Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Osiągalne prędkości

Osiągalne prędkości podane w tabeli produktów są wartościami wytycznymi i obowiązują tylko w pewnych warunkach. Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy zapoznać się z rozdziałem Osiągalne prędkości.

Dla łożysk serii BTM o dużym napięciu wstępnym (oznaczenie z przyrostkiem DBB), wartości osiągalnych prędkości stanowią 75% wartości dla takiego samego łożyska o małym napięciu wstępnym (oznaczenie z przyrostkiem DBA).

SKF logo