Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Dane techniczne łożysk

Wymiary główne
  • Bore and outside diameters in accordance with ISO 15:2011, diameter series 0 for radial bearings
  • Remaining boundary dimensions not standardized, but common in the marketplace
Tolerancje
W celu uzyskania dodatkowych informacji (→ Tolerancje)
Łożyska serii BTW
  • Klasa tolerancji SP (tabela 1) jako standard
  • na życzenie wyższa klasa dokładności UP (tabela 2)
Łożyska serii BTM
SKF logo