Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Koszyki

Łożyska serii BTW są wyposażone standardowo w następujące koszyki:

  • d ≤ 130 mm
    dwa koszyki z poliamidu PA66 wzmacnianego włóknem szklanym, typu zatrzaskowego, prowadzone na kulkach, oznaczenie z przyrostkiem TN9
  • d ≥ 140 mm
    dwa obrabiane maszynowo koszyki mosiężne, typu zatrzaskowego, prowadzone na kulkach, oznaczenie z przyrostkiem M

Łożyska serii BTM są wyposażone standardowo w następujące koszyki:

  • d ≤ 130 mm
    dwa koszyki z poliamidu PA66 wzmacnianego włóknem szklanym, typu klatkowego, prowadzone na kulkach, oznaczenie z przyrostkiem TN9
  • d ≥ 140 mm
    dwa obrabiane maszynowo koszyki mosiężne, typu klatkowego, prowadzone na kulkach, oznaczenie z przyrostkiem M

Koszyki zapewniają niezawodną pracę wstępnie napiętych łożysk przy wysokich prędkościach i wytrzymałość na nagłe uruchomienia i zatrzymania oraz na zmienne obciążenie. Gwarantują również skuteczne utrzymywanie smaru.

Dodatkowe informacje na temat zakresu zastosowań koszyków można znaleźć w rozdziale Materiały koszyków

SKF logo