Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska hybrydowe

Hybrydowe łożyska kulkowe skośne wzdłużne (oznaczenie z przyrostkiem HC) posiadają pierścienie ze stali łożyskowej oraz elementy toczne z azotku krzemu klasy łożyskowej (ceramiczne). Kulki ceramiczne są lżejsze i posiadają wyższy moduł sprężystości i mniejszą stałą rozszerzalności cieplnej niż kulki stalowe. Łożyska hybrydowe mogą zapewnić następujące korzyści:

  • wyższy stopień sztywności
  • możliwość pracy przy wyższych prędkościach
  • zmniejszenie sił odśrodkowych i wewnętrznych w łożysku
  • zmniejszenie napięcia na powierzchniach tocznych pierścienia zewnętrznego przy wysokich prędkościach
  • zmniejszenie wydzielanego ciepła z powodu tarcia
  • niższe zużycie energii
  • dłuższy okres eksploatacyjny łożyska i trwałości smaru
  • mniejsza skłonność do uszkodzeń z powodu przytarć i uszkodzeń koszyka z powodu częstych startów i zatrzymań
  • mniejsza wrażliwość na różnice temperatur w łożysku
  • bardziej dokładna kontrola napięcia wstępnego

Aby uzyskać dodatkowe informacje o azotku krzemu, prosimy zapoznać się z rozdziałem Materiały na pierściene łożyskowe i elementy toczne.

SKF logo