Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

System oznaczeń

Oznaczenia super-precyzyjnych łożysk SKF składają się z podstawowego oznaczenia z lub bez jednego lub więcej przedrostków/przyrostków.
Przykłady obowiązujących opcji dla dwukierunkowych łożysk kulkowych skośnych wzdłużnych przestawiono w następujący sposób:
Basic bearing designation system

Przykłady

BTW 70 CTN9/SPW33gdzieBTW 70 =
C =
TN9 =
SP =
W33 =
BTM 150 AM/HCP4CDBAgdzieBTM 150 =
A =
M =
HC =
P4C =
DB =
A =

Obowiązujące opcje dla dwukierunkowych łożysk kulkowych skośnych 

Test Designation 1
Przyrostki (nie dotyczy)

Test Designation 2
Oznaczenie podstawowe
BTWDwukierunkowe łożysko kulkowe skośne wzdłużne o konstrukcji podstawowej
BTMDwukierunkowe łożysko kulkowe skośne wzdłużne o konstrukcji dla wysokich prędkości
35
do
200
Średnica otworu [mm]

Catalogue image - Test Designation 3
Przyrostki - Konstrukcja wewnętrzna
Akąt działania 30°
Bkąt działania 40°
Ckąt działania 60°
AJako druga litera po informacji odnośnie kąta działania (tylko dla serii BTW): Łożysko o większym otworze powinno zostać zamontowane po stronie większej średnicy łożyska walcowego z otworem stożkowym.

Test Designation 4
Przyrostki - Konstrukcja zewnętrzna (uszczelnienia, rowek na pierścień osadczy, etc.) (nie dotyczy)

Catalogue image - Test Designation 5
Przyrostki - Konstrukcja koszyka
MDwa obrabiane maszynowo koszyki mosiężne, typu zatrzaskowego (dla serii BTW), typu klatkowego (dla serii BTM), prowadzone na kulkach
TN9Dwa koszyki z poliamidu PA66 wzmacnianego włóknem szklanym, typu zatrzaskowego (dla serii BTW), typu klatkowego (dla serii BTM), prowadzone na kulkach

Catalogue image - Test Designation 6.1
Przyrostki - Materiały, obróbka cieplna
Stal węglowo - chromowa (oznaczenie bez przyrostka)
HCKulki wykonane z azotku krzemu klasy łożyskowej Si3N4 (łożysko hybrydowe)

Test Designation 6.2
Przyrostki - Dokładność, luz, napięcie wstępne, cicha praca
P4CDokładność wymiarowa w przybliżeniu zgodna z klasą tolerancji 4 wg ISO, a dokładność obrotu lepsza niż dla klasy 4 wg ISO dla łożysk poprzecznych (tylko dla łożysk serii BTM).
SPDokładność wymiarowa w przybliżeniu zgodna z klasą tolerancji 5 wg ISO, a dokładność obrotu lepsza niż dla klasy 4 wg ISO dla łożysk wzdłużnych (tylko dla łożysk serii BTW).
UPDokładność wymiarowa w przybliżeniu zgodna z klasą tolerancji 4 wg ISO, a dokładność obrotu lepsza niż dla klasy 4 wg ISO dla łożysk wzdłużnych (tylko dla łożysk serii BTW).

Catalogue image - Test Designation 6.3
Przyrostki - Zespoły łożysk, łożyska dopasowane (tylko dla łożysk serii BTM)
Układ
DBDwa łożyska w układzie rozbieżnym
Napięcie wstępne
AMałe napięcie wstępne
BDuże napięcie wstępne
G...Specjalne napięcie wstępne, wartość podana w daN, np. G240

Test Designation 6.4
Przyrostki - Stabilizacja (nie dotyczy)


Przyrostki - Smarowanie
W33Pierścieniowy rowek i trzy otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym (tylko dla łożysk serii BTW)

Test Designation 6.6
Przyrostki - Inne warianty (nie dotyczy)
SKF logo