Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dwukierunkowe łożyska kulkowe skośne wzdłużne

Dwukierunkowe łożyska kulkowe skośne wzdłużne opracowane w firmie SKF służą do ustalania osiowego położenia wału w obydwu kierunkach. Łożyska te są przeznaczone do montażu w połączeniu z łożyskami walcowymi serii NN 30 K lub N 10 K w tym samym otworze oprawy (rys. 1). Zastosowanie takiej kombinacji łożysk upraszcza obróbkę mechaniczną otworu oprawy.

Dwukierunkowe łożyska kulkowe skośne wzdłużne są produkowane z takim samym rozmiarem nominalnym otworu i średnicą zewnętrzną, jak odpowiadające im łożyska walcowe. Jednakże tolerancja średnicy zewnętrznej pierścieni zewnętrznych w połączeniu ze średnicą otworu oprawy i tolerancjami geometrycznymi zalecanymi dla super-precyzyjnych łożysk walcowych pod małymi i normalnymi obciążeniami i obciążeniem obracającego się pierścienia wewnętrznego (zob. Zalecanie pasowanie wału i oprawy) pozwala uzyskać odpowiedni luz promieniowy w otworze oprawy. Taki luz jest odpowiedni dla uniemożliwiania obciążeniom promieniowym działania na łożysko wzdłużne pod warunkiem, że pierścień zewnętrzny nie jest osiowo zaciśnięty w oprawie.

SKF logo