Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Znakowanie na łożyskach

Każde super-precyzyjne dwukierunkowe łożysko kulkowe skośne wzdłużne posiada różne oznaczenia identyfikacyjne, które umieszczone są na czołowych powierzchniach pierścieni (rys. 1):
  1. Znak towarowy SKF
  2. Kompletne oznaczenie łożyska
  3. Kraj produkcji
  4. Datę produkcji określoną kodem
  5. Numer identyfikacyjny/seryjny na pierścieniu wewnętrznym
  6. Numer identyfikacyjny na pierścieniu zewnętrznym (tylko dla serii BTW)

Numery identyfikacyjne na łożyskach serii BTW

Numery identyfikacyjne na pierścieniach określają elementy, które należy zamontować po dostarczeniu. Aby rozróżnić dwie polówki pierścieni łożyska serii BTW, numery identyfikacyjne kończą się literami “A” lub “B” (np. 121A na rys. 1).

Numery identyfikacyjne na łożyskach serii BTM

Oznaczenie „w kształcie litery V” znajdujące się na zewnętrznej powierzchni pierścieni zewnętrznych oznacza sposób montażu łożysk pozwalający na uzyskanie prawidłowego napięcia wstępnego w zespole(rys. 2).

Odchylenie wartości średniej średnicy otworu od wartości nominalnej, wyrażone w mikronach, oznaczono na powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego.

SKF logo