Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Napięcie wstępne

Łożyska kulkowe skośne wzdłużne dwukierunkowe są produkowane w taki sposób, aby po zamontowaniu miały odpowiednie robocze napięcie wstępne.

Łożyska serii BTM są dostępne z następującymi wartościami napięcia wstępnego:

  • małe napięcie wstępne, oznaczenie z przyrostkiem DBA
  • duże napięcie wstępne, oznaczenie z przyrostkiem DBB
Napięcie wstępne uzyskuje się podczas procesu produkcji poprzez precyzyjne wyregulowanie przesunięcia (wystawania) pierścieni wewnętrznych względem pierścieni zewnętrznych. Wartości napięcia wstępnego przedstawione w tabeli produktów odnoszą się do nowych łożysk przed zamontowaniem. Elementy łożysk i zespoły łożysk należy przechowywać razem w postaci takiej, w jakiej zostały dostarczone i montować je w określonej kolejności. Dodatkowe informacje na ten temat, patrz Znakowanie na łożyskach.

Wpływ pasowania ciasnego na napięcie wstępne

Jeśli dwukierunkowe łożyska kulkowe skośne wzdłużne są montowane na wale obrobionym maszynowo w zalecanej tolerancji wymiarowej h4 powstanie pasowanie mieszane, które będzie mogło być luźne lub ciasne. Pasowanie luźne nie ma wpływu na napięcie wstępne. Pasowanie ciasne zwiększa wartość napięcia wstępnego. W celu uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się ze specjalistą SKF ds. technicznych.
SKF logo