Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska precyzyjne

W obrabiarkach oraz innych zastosowaniach precyzyjnych wymagana jest doskonała praca łożysk. Zwiększony zakres prędkości, wysoki stopień dokładności obrotu, duża sztywność układu, niski poziom wytwarzania ciepła, a także niski poziom hałasu i wibracji to tylko niektóre z wyzwań.
Standardowe łożyska toczne dla przemysłu są w stanie tylko częściowo sprostać tym wymogom. Z tego powodu firma SKF posiada w swojej ofercie szeroka gamę łożysk precyzyjnych.
Łożyska precyzyjne SKF pomagają producentom sprzętu oraz użytkownikom końcowym zoptymalizować parametry pracy maszyn. Korzyści są różne w zależności od serii oraz zastosowania łożysk, lecz można do nich zaliczyć wysoką prędkość oraz zdolność przenoszenia obciążeń, długą żywotność, niskie wymagania konserwacyjne oraz niski pobór mocy.
Do typowych zastosowań łożysk precyzyjnych należą:
  • wrzeciona maszyn do cięcia metalu i obróbki drewna
  • wrzeciona innych maszyn (np. wyważarek)
  • walcarki szybkoobrotowe
  • maszyny drukarskie
  • precyzyjne śruby kulkowe
  • kły obrotowe
  • turbosprężarki wysokoobrotowe
  • pompy próżniowe
  • samochody wyścigowe
  • stabilizatory żyroskopowe dla łodzi
  • elementy maszyn stosowanych w przemyśle półprzewodnikowym

Wyszukiwarka produktów

  • Według wymiaru
    Wybór podtypów produktu
    Wymiary

    ≤ d ≤
    d =
    ≤ B ≤
    B =
    ≤ D ≤
    D =
  • Według numeru części

Przegląd łożysk precyzyjnych

SKF logo