Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Materiały

O jakości pracy i niezawodności łożysk decydują w dużej mierze materiały, z których wykonuje się ich elementy. Dla pierścieni łożysk oraz elementów tocznych duże znaczenie mają twardość, wytrzymałość zmęczeniowa w warunkach styku toczących się powierzchni, w warunkach wysokiej czystości lub silnego zanieczyszczenia środka smarowego oraz stabilizacja wymiarowa elementów łożysk. W przypadku koszyka kryteria te obejmują tarcie, odkształcenia, temperatury, siły bezwładności, a w niektórych przypadkach oddziaływanie chemiczne określonych środków smarnych, rozpuszczalników, chłodziw i czynników chłodniczych.
Uszczelnienia wbudowane w łożyska toczne mogą także mieć znaczący wpływ na trwałość i niezawodność łożysk. Ich materiały muszą być w stanie wytrzymać utlenianie (starzenie się), zużywanie się oraz działanie substancji chemicznych w szerokim zakresie temperatur.
SKF posiada wiedzę i możliwości dostarczania szerokiej gamy materiałów, procesów i powłok. Inżynierowie do spraw zastosowań SKF mogą służyć pomocą podczas wyboru łożysk, koszyków i materiałów uszczelniających i najlepiej dopasować je do określonego zastosowania.
SKF logo