Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Konstrukcje

Tuleje stopniowane mogą mieć kształt konwencjonalny (rys. 1) lub pierścieniowy (rys. 2). Tuleje stopniowane o kształcie pierścienia są zazwyczaj stosowane w zastosowaniach, w których tuleja stanowi również element uszczelnienia labiryntowego (zob. Specjalne konstrukcje tulei stopniowanych).

W układach przenoszących stosunkowo niskie obciążenia osiowe tuleja może być pasowana luźno z wałem po stronie z mniejszą średnicą. Jeśli jednak tuleja demontowana jest metodą wtrysku olejowego, należy ją uszczelnić po luźno pasowanej stronie za pomocą pierścienia uszczelniającego (rys. 3).

SKF logo