Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Tuleje stopniowane

Tuleje stopniowane to złączki ciśnieniowe o dwóch różnych średnicach wewnętrznych, współpracujące z wałem stopniowanym. Pasowanie z wciskiem utrzymuje osiową pozycję tulei i określa jej nośność osiową. Stopniowany kształt powierzchni dopasowania upraszcza osiowanie podczas montażu, a także pomaga w demontażu z użyciem metody wtrysku oleju.

Tuleje stopniowane nie generują napięć mogących zmniejszyć dokładność obrotu wału, za to zwiększają jego sztywność. Zwykle stosuje się je przy wysokich prędkościach i małych obciążeniach, gdzie obciążenia udarowe są minimalne. W porównaniu z gwintowanymi nakrętkami łożyskowymi, tuleje stopniowane zapewniają wysoką dokładność montażu pod warunkiem, że tuleja i jej gniazda wyprodukowane są zgodnie ze specyfikacją i zamontowane w sposób poprawny.

SKF nie dostarcza, ani nie produkuje tulei stopniowanych, ale zalecenia konstrukcyjne i odpowiednie wymiary podano w następujących rozdziałach.

SKF logo