Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zalecane wymiary

Zalecane wymiary podano w:
  • Tabela 1 dla tulei stopniowanych (bez pierścieni uszczelniających o przekroju okrągłym) i miejsc ich osadzenia (przykład łożyskowania) (ilustr. 1)
  • Tabela 2 dla tulei stopniowanych z pierścieniami uszczelniającymi o przekroju okrągłym i miejsc ich osadzenia (przykład łożyskowania) (ilustr. 2)

Podczas obróbki miejsc osadzeń w otworze i na wale dla tulei stopniowanych należy utrzymywać różnicę stopnia wcisku między większymi i mniejszymi średnicami tak małą jak to możliwe. Doświadczenie pokazuje, że demontaż staje się utrudniony, jeśli istnieją nawet małe różnice w pasowaniu.

Cienkościenne wały drążone mogą ulegać deformacji w wyniku działania dużych sił nacisku w miejscach styku. Z tego względu tuleje przeznaczone dla tych wałów powinny posiadać wybranie znajdujące się jak najbliżej łożyska celem uniknięcia deformacji gniazda łożyska. Długość wybrania powinna wynosić 15 do 20% średnicy wału.

SKF logo