Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyskowania dla wysokich obciążeń

Wrzeciona tokarek są zwykle wykorzystywane do skrawania metali przy stosunkowo niskich prędkościach. Głębokość skrawania i prędkość podawania dochodzą zwykle do ekstremalnych wartości i zależą od wymaganego wykończenia powierzchni. W tokarce moc jest przekazywana zwykle na wrzeciono za pomocą koła pasowego lub przekładni, dając w wyniku duże obciążenia na końcu przeciwnym do końca roboczego. Po stronie roboczej wału, gdzie występują duże obciążenia złożone, ważnym czynnikiem gwarantującym bezawaryjną pracę jest zapewnienie wysokiej sztywności i nośności.
Wrzeciono tokarki posiada zazwyczaj po stronie roboczej łożysko walcowe dwurzędowe w połączeniu z łożyskiem kulkowym skośnym wzdłużnym dwurzędowym, zaś po stronie przeciwnej – łożysko walcowe dwurzędowe (rys. 1).
Średnica zewnętrzna pierścienia zewnętrznego oprawy łożyska wzdłużnego jest produkowana według specjalnych tolerancji. Tolerancja ta umożliwia łożysku swobodę w kierunku promieniowym podczas montażu w oprawie o odpowiedniej średnicy otworu dla przyległego dwurzędowego łożyska walcowego. Ten luz jest odpowiedni dla zwolnienia łożyska wzdłużnego z przenoszenia znaczących obciążeń promieniowych. Zastosowanie takiego łożyskowania zapewnia wysoką trwałość obliczeniową oraz dużą sztywność i stabilność, które z kolei zapewniają wysoką jakość przedmiotów poddanych obróbce.
Z reguły odległość pomiędzy łożyskiem znajdującym się na końcu roboczym a łożyskiem umieszczonym po przeciwnej stronie powinna być 3 – 3,5-krotnie większa od średnicy otworu pierwszego z tych łożysk. Reguła ta obowiązuje na ogół przy dużych obciążeniach. Dodatkowe informacje znajdują się w rozdziale Sztywność systemu.
Do stosowania w tokarkach sterowanych cyfrowo oraz konwencjonalnych frezarkach (rys. 2, rys. 3) i przy kłach obrotowych (rys. 4) przewidziane są dodatkowe układy.
W zastosowaniach, gdzie ograniczona jest ilość dostępnego miejsca, super-precyzyjne łożyska kulkowe skośne serii 718 lub 719 (rys. 5, rys. 6) mogą być bardziej odpowiednie.
SKF logo