Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Napięcie wstępne łożyska

Napięcie wstępne to siła działająca pomiędzy elementami tocznymi i pierścieniami łożyska, której powstanie nie jest związane z obciążeniem zewnętrznym. Napięcie wstępne można nazwać ujemnym luzem wewnętrznym. Powody stosowania napięcia wstępnego to m.in.:
  • zwiększona sztywność
  • zmniejszenie poziomu hałasu
  • lepsze prowadzenie wału
  • wydłużony czas eksploatacji łożysk
  • lepsza dokładność pracy
  • uniemożliwianie ślizgania się kulek w zastosowaniach wysokoobrotowych podczas szybkich zatrzymań i startów oraz w warunkach bardzo lekkich obciążeń lub ich braku

Dla większości zastosować wysoce precyzyjnych napięcie wstępne jest konieczne do zwiększenia sztywności systemu.

SKF logo