Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Przygotowanie do montażu i demontażu

Często konieczne jest uwzględnienie odpowiednich modyfikacji konstrukcji już na etapie projektowania, aby ułatwić montaż i demontaż łożyska. Jeżeli na przykład w występach oporowych wału i/lub oprawy zostaną wykonane rowki lub podtoczenia, możliwe jest zastosowanie ściągaczy do demontażu łożysk (ilustr. 1). Otwory gwintowane w występach oporowych oprawy umożliwiają zastosowanie śrub do wypchnięcia łożyska z jego gniazda (ilustr. 2).
Jeżeli do montażu lub demontażu łożysk osadzonych na czopie stożkowym lub do demontażu łożysk z gniazda walcowego ma być stosowana metoda wtrysku olejowego, konieczne jest wykonanie w wale kanałów i rowków (ilustr. 3). Zalecane wymiary rowków, kanałów i otworów gwintowanych do podłączenia dopływu oleju są podane w tabeli 1 i tabeli 2.
SKF logo