Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zastosowanie uszczelnień

Zanieczyszczenia i wilgoć mogą negatywnie wpływać na trwałość łożyska i jego wydajność. Jest to szczególnie ważne w przypadku obrabiarek, gdzie chłodziwo i opiłki są stale obecne w środowisku pracy. Dlatego, aby zapewnić niezawodną pracę wrzeciona, konieczne jest odpowiednie uszczelnienie. W ofercie SKF znajduje się szeroka gama uszczelnień zewnętrznych i zintegrowanych służących do ochrony łożysk.
SKF logo