Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienie zintegrowane

Łożyska uszczelnione stosowane są generalnie w łożyskowaniach, w których nie można użyć wystarczająco skutecznych uszczelnień zewnętrznych z powodu braku miejsca lub ze względu na koszty.
SKF dostarcza bogaty asortyment łożysk super-precyzyjnych wyposażonych w uszczelnienia po obydwu stronach łożyska. Więcej informacji podano w sekcji Rozwiązania uszczelniające w rozdziale poświęconym odpowiedniemu produktowi.
SKF logo