Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Mieszalność

Jeżeli rozważane jest użycie innego rodzaju smaru dla istniejącego zastosowania, należy sprawdzić jego kompatybilność ze stosowanym smarem odnośnie rodzaju oleju bazowego (tabela 1) oraz rodzaju zagęszczacza (tabela 2). Tabele zostały sporządzone w oparciu o skład smaru i powinny być używane tylko jako wskazówki. SKF zaleca sprawdzenie mieszalności z ekspertem od smarów i następnie przetestowanie nowego smaru w danym zastosowaniu.
Przed użyciem nowego typu smaru z łożyskowania należy usunąć maksymalną ilość poprzedniego smaru. Jeśli smar nie jest kompatybilny z istniejącym smarem lub jeśli stary smar zawiera zagęszczacz PTFE lub jest na bazie silikonu, łożyska należy dokładnie umyć za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika. Po zastosowaniu nowego smaru należy monitorować dokładnie łożyska, aby upewnić się, czy smar pracuje poprawnie.
SKF logo