Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Smarowanie

Wybór odpowiedniego środka smarnego i metody smarowania dla łożysk super-precyzyjnych zależy przede wszystkim od warunków roboczych, takich jak wymagana prędkość lub dopuszczalna temperatura robocza. Jednakże inne czynniki, takie jak drgania, obciążenia i smarowanie elementów przyległych (np. przekładnie) również mogą mieć wpływ na proces wyboru.
Do uformowania odpowiedniego filmu hydrodynamicznego pomiędzy elementami tocznymi i bieżniami wymagana jest niewielka ilość smaru. W przypadku łożyskowań wrzecion coraz większą popularność zdobywa wykorzystywanie smaru plastycznego jako środka smarnego. Dzięki prawidłowo zaprojektowanemu systemowi smarowania straty w wyniku tarcia hydrodynamicznego są w takim przypadku małe, a temperatury robocze można utrzymać na minimalnym poziomie. Jednakże w zastosowaniach, gdzie prędkości są bardzo wysokie, okres trwałości smaru może być zbyt krótki i wymagane może być stosowanie smarowania za pomocą oleju. Najczęściej smarowanie za pomocą oleju odbywa się przy użyciu systemu olejowo-powietrznego lub systemu obiegu oleju, który może również zapewnić dodatkową korzyść, jaką jest chłodzenie.
SKF logo