Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Demontaż

Ponieważ stopień pasowania z wciskiem jest relatywnie niski dla łożysk super-precyzyjnych, wymagane są mniejsze siły demontażu w porównaniu do innych łożysk tocznych.

Siły używane podczas demontażu

Wielkość siły używanej podczas demontażu łożysk stosowanych we wrzecionach można określać w następujący sposób:
  • w przypadku demontażu zespołu trzech łożysk kulkowych skośnych z oprawy → F ~ 0,02 D
  • w przypadku demontażu zespołu trzech łożysk kulkowych skośnych z wału → F ~ 0,07 d
  • w przypadku demontażu łożyska walcowego z gniazda stożkowego → F ~ 0,3 d

gdzie

F=siła używana podczas demontażu
D=zewnętrzna średnica łożyska [mm]
d=średnica otworu łożyska [mm]
SKF logo