Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Podstawowe kryteria doboru

Dobór łożysk jest niezwykle istotny w przypadku wrzecion obrabiarek i innych zastosowań wymagających dużego stopnia dokładności przy dużych prędkościach. W skład gamy łożysk super-precyzyjnych SKF wchodzą różne rodzaje łożysk, a cechy każdego z nich są odpowiednie dla różnych zastosowań.
Ponieważ podczas wyboru łożyska super-precyzyjnego należy wziąć pod uwagę kilka czynników, nie istnieje generalna zasada wyboru. Podczas wyboru łożysk super-precyzyjnych należy brać pod uwagę następujące czynniki:
  • dokładność
  • sztywność
  • dostępna przestrzeń
  • prędkości
  • obciążenia
  • przemieszczenie osiowe
  • rozwiązania uszczelnień
Całkowity koszt wału oraz problemy ze składowaniem również mogą wpływać na wybór łożyska.
Niektóre najważniejsze kryteria, które należy uwzględnić podczas opracowywania systemu łożyskowania zostały opisane w oddzielnych rozdziałach niniejszego katalogu. Dokładne informacje na temat poszczególnych rodzajów łożysk, ich właściwości i dostępnych konstrukcji można znaleźć w częściach poświęconych konkretnym produktom.
W sytuacjach, gdy wymogi związane z dokładnością i wydajnością są nieprzeciętnie wysokie, konieczne może być skontaktowanie się z serwisem technicznym SKF ds. zastosowań. Dla bardzo wymagających zastosowań, SKF oferuje specjalne rozwiązania, takie jak:
  • łożyska hybrydowe
  • łożyska wykonane ze stali NitroMax
  • łożyska powlekane
SKF logo