Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Rozwiązania uszczelnień

Aby zapewnić utrzymywanie środka smarnego wewnątrz łożyska, a zanieczyszczenia na zewnątrz, SKF może dostarczyć super-precyzyjne łożyska z integralnymi uszczelnieniami:
Łożyska uszczelnione mogą zapewniać tanie i oszczędzające miejsce rozwiązania dla wielu zastosowań. Do łożysk uszczelnionych należą:
  • łożyska kulkowe skośne z uszczelnieniem bezstykowym
  • jednokierunkowe łożyska kulkowe skośne wzdłużne do napędów śrubowych z uszczelnieniem bezstykowym
  • dwukierunkowe łożyska kulkowe skośne wzdłużne do napędów śrubowych z uszczelnieniem stykowym lub bezstykowym
Łożyska uszczelniane po obu stronach są fabrycznie nasmarowane na cały okres eksploatacji i nie powinny być myte. Są one napełniane odpowiednią ilością wysokiej jakości smaru w czystym środowisku. Nie można ich ponownie smarować, za wyjątkiem pewnych łożysk dla napędów śrubowych, które są wyposażone w możliwość ponownego smarowania.
SKF logo