Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Prędkości

Wartość osiągalnej prędkości łożysk super-precyzyjnych jest uzależniona głównie od typu łożyska, jego konstrukcji i materiału, z którego zostało wykonane, typu i wielkości obciążenia oraz smaru i metody smarowania. Na prędkość dopuszczalną wpływa również temperatura robocza.
Łożyskowania super-precyzyjne w zastosowaniach wysokoobrotowych wymagają łożysk, które generują mniejsze tarcie i mniejsze ilości ciepła. Super-precyzyjne łożyska kulkowe skośne i łożyska walcowe nadają się najlepiej do takich zastosowań. Do pracy z ekstremalnie dużymi prędkościami konieczne może być użycie łożysk hybrydowych (łożysk z ceramicznymi elementami tocznymi).
W porównaniu z innymi typami łożysk super-precyzyjnych, łożyska kulkowe skośne pozwalają na osiągnięcie największych prędkości. Na wykresie 1 porównano względną prędkość łożysk kulkowych skośnych różnych serii. Szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów łożysk znajdują się w części System oznaczeń.
Łożyska wzdłużne nie są w stanie zapewnić prędkości tak wysokich, jak łożyska poprzeczne.
Ogólna zasada mówi, że pewna utrata sztywności musi być tolerowana w celu uzyskania wyższych prędkości.
Dodatkowe informacje na temat prędkości osiągalnych można znaleźć w części Prędkość.
SKF logo