Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dobór łożysk super-precyzyjnych

System wału zawiera więcej niż tylko łożyska. Dodatkowe elementy, takie jak wał i oprawy są integralnymi częściami całego systemu. Środek smarny i elementy uszczelniające również odgrywają ważną rolę. Aby zwiększyć wydajność łożyska, musi ono zawierać właściwą ilość środka smarnego w celu zredukowania tarcia w łożysku i zabezpieczenia go przed korozją. Elementy uszczelniające są bardzo ważne, ponieważ utrzymują smar w łożysku i chronią je przed zanieczyszczeniami. Jest to szczególnie ważne, ponieważ czystość znacząco wpływa na trwałość eksploatacyjną łożyska. Firma SKF produkuje i sprzedaje szeroką gamę przemysłowych systemów uszczelnień i smarowania.
istnieje szereg czynników mających wpływ na proces doboru łożyska:
  • dostępna przestrzeń
  • obciążenia (pod względem wielkości i kierunku działania)
  • dokładność i sztywność
  • prędkości
  • temperatura pracy
  • poziomy drgań
  • poziomy zanieczyszczeń
  • rodzaj i metoda smarowania
Po wyborze odpowiedniego łożyska w dalszym ciągu istnieją inne czynniki, które również należy wziąć pod uwagę:
  • odpowiedni kształt i konstrukcja pozostałych elementów układu
  • właściwe pasowania oraz wewnętrzny luz łożyskowy lub napięcie wstępne
  • elementy mocujące
  • odpowiednie uszczelnienia
  • metody montażu i demontażu
Podczas projektowania określonego zastosowania każda decyzja wpływa na wydajność, niezawodność i ekonomiczność układu łożyskowego.
Jako wiodący dostawca łożysk firma SKF produkuje łożyska super-precyzyjne różnych typów, serii, konstrukcji, wariantów i rozmiarów. Większość z nich została opisana w rozdziale Typy i konstrukcje łożysk.
W rozdziale Zasady doboru i stosowania łożysk konstruktorzy układów łożyskowych znajdą niezbędne podstawowe informacje przedstawione w takiej kolejności, w jakiej są zwykle poszukiwane. Oczywiście nie sposób zawrzeć tutaj wszystkich informacji dotyczących każdego możliwego zastosowania łożysk. Dlatego w wielu miejscach podane są odniesienia do serwisu technicznego SKF ds. zastosowań. Ten serwis techniczny może przeprowadzić złożone obliczenia, zdiagnozować i rozwiązać problemy związane z pracą łożysk i zaoferować swoją pomoc podczas procesu doboru łożysk. SKF zaleca również do korzystania z usług tego serwisu w celu usprawnienia wydajności określonego zastosowania.
SKF logo