Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Osiągalne prędkości

Osiągalne prędkości podane w tabelach produktowych są wartościami wzorcowymi, obowiązującymi w następujących warunkach:
  • gniazdo na wale i otwór oprawy zgodne z zalecanymi średnicami i tolerancjami geometrycznymi (→ Zalecane pasowania wałów i opraw);
  • niewielkie obciążenia (P ≤ 0,05 C);
  • sprawne odprowadzanie ciepła z łożysk;
  • odpowiedni typ środka smarnego i odpowiednia metoda smarowania;
  • w przypadku łożysk kulkowych skośnych niewielkie napięcie wstępne uzyskane za pomocą sprężyn.
Wartości podane w tabelach produktowych dla smarowania smarem plastycznym uzyskuje się poprzez odpowiednie napełnienie wysokiej jakości smarem o miękkiej konsystencji.

Wartości podane w tabelach produktowych dla smarowania olejowo-powietrznego można zmniejszać celem dostosowania do innych metod smarowania olejem. Stosować należy następujące współczynniki redukcyjne:

  • 0,3 do 0,4 w przypadku zanurzeniowego smarowania olejem;
  • 0,95 w przypadku smarowania mgłą olejową.

Prędkości przekraczające podane w tabelach produktowych poziomy osiągalne w przypadku smarowania olejowo-powietrznego można uzyskiwać przy zastosowaniu systemu obiegowego smarowania metodą wtrysku oleju z chłodzeniem oleju.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z działem obsługi technicznej SKF ds. zastosowań.

SKF logo