Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Konstrukcje i odmiany wykonania

Rolki popychaczy SKF mają standardowo pierścień zewnętrzny o dużej grubości ścianki, z baryłkowatą (wypukłą) powierzchnią bieżną. Dostępne są przy tym także rolki popychaczy z walcową (płaską) powierzchnią bieżną (przyrostek X w oznaczeniu).

Rolki popychaczy SKF są dostępne w trzech podstawowych konstrukcjach:

Wymiary główne wszystkich trzech konstrukcji rolek popychaczy są jednakowe. Rolki są dostępne z różnymi konstrukcjami sworznia:
  • z gniazdem współśrodkowym (ilustr. 4)
  • z pierścieniem mimośrodowym (ilustr. 5, litera E na końcu oznaczenia podstawowego) na sworzniu
Pierścień mimośrodowy, osadzany skurczowo na sworzniu, umożliwia stosowanie mniej rygorystycznych tolerancji położenia w odniesieniu do elementów współpracujących. Wartości regulowanej mimośrodowości podano w tablicy produktowej.
Rolki popychaczy konstrukcji KR
  • są dostępne w wersjach konstruowanych na bazie:
    • złożenia igiełek z koszykiem (ilustr. 6)
    • zespołu pełnej liczby igiełek (ilustr. 7, litera V w oznaczeniu podstawowym)
    Rolki popychaczy na bazie pełnej liczby igiełek przenoszą większe obciążenia niż tego samego rozmiaru rolki popychaczy z koszykiem.
  • mają pierścień zewnętrzny prowadzony osiowo przez wtłaczany pierścień boczny i łeb sworznia (stałe obrzeże), co tworzy uszczelnienie szczelinowe
  • są dostępne także w wersji z osiowym pierścieniem ślizgowym z obu stron (w oznaczeniu przyrostek PPA – ilustr. 8, ilustr. 9ilustr. 10; PPSKA – ilustr. 11; albo PPXA):
    • wykonanym z poliamidu 66 (PA66);
    • tworzącym wąskie uszczelnienia labiryntowe z pierścieniem zewnętrznym w kierunku promieniowym, chroniące przed gruboziarnistymi zanieczyszczeniami
    • służącym za uszczelnienia stykowe w kierunku osiowym, skutecznie zatrzymujące smar plastyczny w łożysku
    • polepszającym warunki smarowania w rolce popychacza, utrzymującym tarcie i ciepło wydzielane wskutek tarcia na niskim poziomie oraz zwiększającym trwałość eksploatacyjną smaru

Rolki popychaczy konstrukcji KR, w rozmiarach 16 i 19

  • bez przyrostka w oznaczeniu lub z przyrostkiem PPA w oznaczeniu (ilustr. 8)
    • mają pojedynczy rowek w łbie sworznia, pozwalający w trakcie montażu na utrzymywanie sworznia w odpowiednim położeniu przy pomocy śrubokrętu
    • mają otwór smarowy, w który można wcisnąć smarowniczkę albo zaślepkę, jeśli dosmarowywanie nie jest konieczne (→ Akcesoria)
  • z przyrostkiem PPSKA w oznaczeniu (ilustr. 11)
    • mają gniazdo sześciokątne w łbie sworznia, pozwalające w trakcie montażu na utrzymywanie sworznia w odpowiednim położeniu przy pomocy klucza imbusowego
    • nie mają cech konstrukcyjnych umożliwiających dosmarowywanie

Rolki popychaczy konstrukcji KR z przyrostkiem B w oznaczeniu, w rozmiarach od 22 wzwyż

  • mają gniazdo sześciokątne na obu końcach sworznia (ilustr. 6), pozwalające w trakcie montażu na utrzymywanie rolki popychacza w odpowiednim położeniu przy pomocy klucza imbusowego
  • mają pośrodku każdego gniazda sześciokątnego otwór smarowy, w który można wcisnąć smarowniczkę
  • od rozmiaru 35 wzwyż mają budowę umożliwiającą zamontowanie łączników do systemu centralnego smarowania (→ Akcesoria)
Rolki popychaczy konstrukcji NUKR .. A
  • są zaprojektowane na bazie łożysk walcowych dwurzędowych z pełną liczbą wałeczków bez stałego obrzeża między dwoma rzędami wałeczków (ilustr. 12)
  • mają pierścień zewnętrzny prowadzony osiowo przez łeb sworznia i wtłaczany pierścień boczny za pośrednictwem zespołów wałeczków
  • mają blaszany pierścień kątowy wciśnięty na obrzeże pierścienia zewnętrznego z obu stron, tworzący skuteczne uszczelnienia labiryntowe
  • mają gniazdo sześciokątne na obu końcach sworznia, pozwalające w trakcie montażu na utrzymywanie rolki popychacza w odpowiednim położeniu przy pomocy klucza imbusowego
  • mają pośrodku każdego gniazda sześciokątnego otwór smarowy, w który można wcisnąć smarowniczkę albo łącznik do systemu centralnego smarowania (→ Akcesoria)
  • przenoszą stosunkowo wysokie obciążenia osiowe, które powstają, gdy rolka pracuje w pozycji nachylonej
Rolki popychaczy konstrukcji PWKR ...2RS
  • mają konstrukcję bazującą na łożyskach walcowych dwurzędowych z pełną liczbą wałeczków (ilustr. 13)
  • mają pierścień zewnętrzny prowadzony osiowo przez łeb sworznia i wtłaczany pierścień boczny za pośrednictwem zespołów wałeczków
  • mają uszczelnienie stykowe z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) z obu stron łożyska; uszczelnienie jest połączone na stałe z blaszanym pierścieniem kątowym wtłoczonym na obrzeże pierścienia zewnętrznego i wywiera nacisk na pierścień boczny i łeb sworznia
  • mają gniazdo sześciokątne na obu końcach sworznia, pozwalające w trakcie montażu na utrzymywanie rolki popychacza w odpowiednim położeniu przy pomocy klucza imbusowego
  • mają pośrodku każdego gniazda sześciokątnego otwór smarowy, w który można wcisnąć smarowniczkę albo łącznik do systemu centralnego smarowania (→ Akcesoria)
  • przenoszą stosunkowo wysokie obciążenia osiowe, które powstają, gdy rolka pracuje w pozycji nachylonej
Koszyki

Rolki popychaczy niemające pełnej liczby elementów tocznych są wyposażone w koszyk blaszany stalowy typu klatkowego prowadzony (centrowany) na wałeczkach (ilustr. 14).

Informacje na temat przydatności koszyków do określonych warunków pracy zawierają rozdziały KoszykiMateriały na koszyki.

SKF logo